20124168
27963135002E
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 19 | € 44,6127 |
| 20 + | € 20,6586 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Totale lengte | 135.0 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 5.315 in |
| Afstand tussen bevestigingsgaten | 22.0 mm |
| Afstand tussen bevestigingsgaten | 0.866 in |
| Compatibele schroefmaten (alle) | 5.4 |
| Dikte | 0.157 in |
| Dikte | 4.0 mm |
| Voltooien | Verzinkt |
| Massief materiaal | Verzinkt staal |
| Goederencode | 7318290090 |
| Diameter bevestigingsgat | 0.213 in |
| Diameter bevestigingsgat | 5.4 mm |
| Basislengte | 1.378 in |
| Basislengte | 35.0 mm |
| Bevestigingsmethode | Fastener Screws |
| Actietype | Folding |
| Scharniertype | Cover Stay |
| Materiaal behuizing | Verzinkt staal |
| Bevestigingsoriëntatie | Linkshandig |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan