Menu Search

Klepsteun Rechtshandig 22.0 mm 5.4 mm 202.0 mm Verzinkt staal

Deze klepsteun vouwt tot 90 graden, waardoor eenvoudige toegang mogelijk is en voorkomt dat de klep per ongeluk sluit. Gebruikt voor open kleppen en elektrische panelen. De rechtshandige montagerichting biedt duurzaamheid en sterkte. Gemonteerd met bevestigingsschroeven, zilverkleurig en gemaakt van zinklegering.
Essentra artikelnummer:

20060398

Oud artikelnummer:

07963202001E

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 249 € 2,1605
250 + € 1,9445
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 108,03

50 x € 2,1605

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale lengte 202.0 mm
Dikte 2.5 mm
Massief materiaal Verzinkt staal
Goederencode 7318190090
Diameter bevestigingsgat 5.4 mm
Basislengte 35.0 mm
Bevestigingsoriëntatie Rechtshandig

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op