Menu Search

Klepsteun Rechtshandig 202.0 mm RVS

Deze klepsteun vouwt tot 90 graden, waardoor eenvoudige toegang mogelijk is en voorkomt dat de klep per ongeluk sluit. Gebruikt voor open kleppen en elektrische panelen. De rechtshandige montagerichting biedt duurzaamheid en sterkte. Gemonteerd met bevestigingsschroeven, naturel en gemaakt van roestvrij staal.
Essentra artikelnummer:

20124137

Oud artikelnummer:

27940202001E

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 19 € 68,736
20 + € 49,097
Standaard verpakking: 20

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 68,74

1 x € 68,736

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale lengte 202.0 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten 22.0 mm
Compatibele schroefmaten (alle) 5.4
Dikte 4.0 mm
Voltooien Naturel
Massief materiaal RVS
Goederencode 7318190090
Diameter bevestigingsgat 5.4 mm
Basislengte 35.0 mm
Bevestigingsmethode Fastener Screws
Actietype Folding
Scharniertype Cover Stay
Materiaal behuizing RVS
Bevestigingsoriëntatie Rechtshandig

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op