Menu Search

Klepsteun Linkshandig 22.0 mm 5.4 mm 202.0 mm RVS 304

Deze klepsteun vouwt tot 90 graden, waardoor eenvoudige toegang mogelijk is en voorkomt dat de klep per ongeluk sluit. Gebruikt voor open kleppen en elektrische panelen. De linkshandige montagerichting biedt duurzaamheid en sterkte. Gemonteerd met bevestigingsschroeven, zilverkleurig en gemaakt van roestvrij staal.
Essentra artikelnummer:

20060305

Oud artikelnummer:

07940202002E

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 60,7411
50 + € 28,7329
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 60,74

1 x € 60,7411

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale lengte 202.0 mm
Dikte 2.5 mm
Massief materiaal RVS
Goederencode 7326909890
Diameter bevestigingsgat 5.4 mm
Basislengte 35.0 mm
Bevestigingsoriëntatie Linkshandig

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op