Menu Search

Klepsteun Linkshandig 22.0 mm 5.4 mm 135.0 mm Verzinkt staal

Deze klepsteun vouwt tot 90 graden, waardoor eenvoudige toegang mogelijk is en voorkomt dat de klep per ongeluk sluit. Gebruikt voor open kleppen en elektrische panelen. De linkshandige montagerichting biedt duurzaamheid en sterkte. Gemonteerd met bevestigingsschroeven, zilverkleurig en gemaakt van zinklegering.
Essentra artikelnummer:

20121433

Oud artikelnummer:

07963135002E

36 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 249 € 2,4655
250 + € 2,219
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 123,28

50 x € 2,4655

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale lengte 135.0 mm
Dikte 2.5 mm
Massief materiaal Verzinkt staal
Goederencode 7326909890
Diameter bevestigingsgat 5.4 mm
Basislengte 35.0 mm
Bevestigingsoriëntatie Linkshandig

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op