Menu Ricerca

Tappi di protezione filettati

Disponibile

Tappi di protezione filettati progettati per l'uso su filettature BSP e Gas. Proteggono le filettature e i raccordi da danni e contaminanti durante la produzione, lo stoccaggio e la spedizione. Il design della testa zigrinata consente una facile installazione e rimozione manuale su tubi e tubature, con un movimento di rotazione.Presentano una testa zigrinata che le rende facili da installare e rimuovere manualmente ruotandoli sul tubo o sulla conduttura.Il tappo protegge da contaminanti come sporcizia, polvere, detriti e umidità.Utilizzati in varie applicazioni, tra cui il settore idraulico, pneumatico e dell'industria meccanica generale. Materiale: LDPE, Nylon 6 Colore: Rosso, Naturale Codice Serie: SR1002, SR5757, SR1054

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
61 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Dimensioni filettatura Colore H L Filettatura standard Tipo Acquista
0,1156 € - 0,2138 € 19326 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.3 mm
M10 x 1;0
Rosso
14.6 mm
10.4 mm
Metrico
2
0,062 € - 0,1456 € 4800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
1/4 in - 19 BSP
Rosso
10.5 mm
4.5 mm
BSP
0,5057 € - 1,0446 € 20532 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
49.5 mm
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
Rosso
19.4 mm
15.0 mm
2
0,088 € - 0,1894 € 30500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.8 mm
1/4 in - 19 BSP/GAS
Rosso
12.8 mm
6.5 mm
2
0,2501 € - 0,531 € 118702 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.8 mm
1 in - 11 BSP/GAS
Rosso
27.7 mm
10.8 mm
2
0,1602 € - 0,3859 € 9900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.3 mm
M20 x 1;5
Rosso
18.1 mm
14.0 mm
Metrico
2
0,9175 € - 3,5691 € 8450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
41.0 mm
G 1
Naturale
21.0 mm
11.0 mm
BSP
3
0,1561 € - 0,3366 € 18067 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
M16 x 1;5
Rosso
17.2 mm
13.5 mm
Metrico
2
0,0983 € - 0,2327 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.0 mm
1/2 in - 14 BSP
Rosso
12.8 mm
6.8 mm
BSP
0,1575 € - 0,3511 € 40650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.5 mm
M18 x 1;5
Rosso
18.2 mm
13.5 mm
Metrico
2
0,1276 € - 0,2437 € 5630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.5 mm
M12 x 1;0
Rosso
16.7 mm
10.7 mm
Metrico
2
0,0965 € - 0,1314 € 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.3 mm
M8 x 1;0
Rosso
14.3 mm
9.5 mm
Metrico
2
0,1547 € - 0,3308 € 7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.3 mm
5/8 in - 14 BSP/GAS
Rosso
32.3 mm
13.9 mm
2
1,0004 € - 2,4374 € 404 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
105.0 mm
3 in - 11 BSP/GAS
Rosso
27.8 mm
11.3 mm
2
0,1437 € - 0,2959 € 28660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
1/2 in - 14 BSP/GAS
Rosso
17.0 mm
10.7 mm
2
0,5375 € - 1,1461 € 16874 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.2 mm
1 1/2 in - 11 BSP/GAS
Rosso
27.7 mm
10.8 mm
2
0,1713 € - 0,3569 € 12634 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.3 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
Rosso
28.0 mm
11.0 mm
2
0,0674 € - 0,1587 € 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.0 mm
3/8 in - 19 BSP
Rosso
12.3 mm
6.3 mm
BSP
0,6135 € - 1,4537 € 15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
73.7 mm
2 in - 11 BSP/GAS
Rosso
28.2 mm
10.7 mm
2
0,0827 € - 0,1787 € 15500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.4 mm
1/8 in - 18 BSP/GAS
Rosso
14.7 mm
4.2 mm
2
  • di 4
Tappo filettato M10 x 1;0 15.3 mm 10.4 mm LDPE Rosso

10082966

Fascia di prezzo
0,2138 € - 0,1156 €

Livelli di giacenza
19326 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    15.3 mm
  • H
    14.6 mm
  • L
    10.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1;0
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo filettato 1/4 in - 19 BSP 17.0 mm 4.5 mm LDPE Rosso

10068526

Fascia di prezzo
0,1456 € - 0,062 €

Livelli di giacenza
4800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    17.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • L
    4.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/4 in - 19 BSP
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo filettato 1 1/4 in - 11 BSP/GAS 49.5 mm 15.0 mm LDPE Rosso

10071038

Fascia di prezzo
1,0446 € - 0,5057 €

Livelli di giacenza
20532 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    49.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    15.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 1/4 in - 11 BSP/GAS
  • Tipo
    2
Tappo filettato 1/4 in - 19 BSP/GAS 18.8 mm 6.5 mm LDPE Rosso

10071472

Fascia di prezzo
0,1894 € - 0,088 €

Livelli di giacenza
30500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.8 mm
  • L
    6.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/4 in - 19 BSP/GAS
  • Tipo
    2
Tappo filettato 1 in - 11 BSP/GAS 39.8 mm 10.8 mm LDPE Rosso

10072158

Fascia di prezzo
0,531 € - 0,2501 €

Livelli di giacenza
118702 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    39.8 mm
  • H
    27.7 mm
  • L
    10.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 in - 11 BSP/GAS
  • Tipo
    2
Tappo filettato M20 x 1;5 26.3 mm 14.0 mm LDPE Rosso

10083017

Fascia di prezzo
0,3859 € - 0,1602 €

Livelli di giacenza
9900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    26.3 mm
  • H
    18.1 mm
  • L
    14.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20 x 1;5
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo filettato G 1 41.0 mm 11.0 mm Nylon 6 Naturale

10182765

Fascia di prezzo
3,5691 € - 0,9175 €

Livelli di giacenza
8450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    41.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • L
    11.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    G 1
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo filettato M16 x 1;5 22.0 mm 13.5 mm LDPE Rosso

10083000

Fascia di prezzo
0,3366 € - 0,1561 €

Livelli di giacenza
18067 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    13.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16 x 1;5
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo filettato 1/2 in - 14 BSP 27.0 mm 6.8 mm LDPE Rosso

10068557

Fascia di prezzo
0,2327 € - 0,0983 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    27.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • L
    6.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2 in - 14 BSP
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo filettato M18 x 1;5 23.5 mm 13.5 mm LDPE Rosso

10071021

Fascia di prezzo
0,3511 € - 0,1575 €

Livelli di giacenza
40650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.5 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    13.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M18 x 1;5
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo filettato M12 x 1;0 18.5 mm 10.7 mm LDPE Rosso

10082973

Fascia di prezzo
0,2437 € - 0,1276 €

Livelli di giacenza
5630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.5 mm
  • H
    16.7 mm
  • L
    10.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1;0
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo filettato M8 x 1;0 12.3 mm 9.5 mm LDPE Rosso

10082959

Fascia di prezzo
0,1314 € - 0,0965 €

Livelli di giacenza
3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.3 mm
  • H
    14.3 mm
  • L
    9.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1;0
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo filettato 5/8 in - 14 BSP/GAS 31.3 mm 13.9 mm LDPE Rosso

10071199

Fascia di prezzo
0,3308 € - 0,1547 €

Livelli di giacenza
7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    31.3 mm
  • H
    32.3 mm
  • L
    13.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    5/8 in - 14 BSP/GAS
  • Tipo
    2
Tappo filettato 3 in - 11 BSP/GAS 105.0 mm 11.3 mm LDPE Rosso

10070482

Fascia di prezzo
2,4374 € - 1,0004 €

Livelli di giacenza
404 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    105.0 mm
  • H
    27.8 mm
  • L
    11.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    3 in - 11 BSP/GAS
  • Tipo
    2
Tappo filettato 1/2 in - 14 BSP/GAS 28.0 mm 10.7 mm LDPE Rosso

10071489

Fascia di prezzo
0,2959 € - 0,1437 €

Livelli di giacenza
28660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    28.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2 in - 14 BSP/GAS
  • Tipo
    2
Tappo filettato 1 1/2 in - 11 BSP/GAS 55.2 mm 10.8 mm LDPE Rosso

10081822

Fascia di prezzo
1,1461 € - 0,5375 €

Livelli di giacenza
16874 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    55.2 mm
  • H
    27.7 mm
  • L
    10.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 1/2 in - 11 BSP/GAS
  • Tipo
    2
Tappo filettato 3/4 in - 14 BSP/GAS 32.3 mm 11.0 mm LDPE Rosso

10071946

Fascia di prezzo
0,3569 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
12634 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.3 mm
  • H
    28.0 mm
  • L
    11.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • Tipo
    2
Tappo filettato 3/8 in - 19 BSP 21.0 mm 6.3 mm LDPE Rosso

10068540

Fascia di prezzo
0,1587 € - 0,0674 €

Livelli di giacenza
2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    21.0 mm
  • H
    12.3 mm
  • L
    6.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/8 in - 19 BSP
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo filettato 2 in - 11 BSP/GAS 73.7 mm 10.7 mm LDPE Rosso

10071137

Fascia di prezzo
1,4537 € - 0,6135 €

Livelli di giacenza
15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    73.7 mm
  • H
    28.2 mm
  • L
    10.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    2 in - 11 BSP/GAS
  • Tipo
    2
Tappo filettato 1/8 in - 18 BSP/GAS 16.4 mm 4.2 mm LDPE Rosso

10071663

Fascia di prezzo
0,1787 € - 0,0827 €

Livelli di giacenza
15500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.4 mm
  • H
    14.7 mm
  • L
    4.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/8 in - 18 BSP/GAS
  • Tipo
    2