Menu Ricerca

Tappo filettato 3/8 in - 19 BSP 21.0 mm 6.3 mm LDPE - PIR Rosso

Questo tappo di protezione completamente filettato in LDPE rosso è adatto a filettature 3/8-19 BSP/GAS e ha una testa di facile presa per una pratica applicazione e rimozione. Il profilo zigrinato è ideale per i raccordi idraulici.
Codice articolo Essentra :

10068540

Codice articolo precedente:

10098

1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,1626 €
5000 + 0,0691 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

81,30 €

500 x 0,1626 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 21.0 mm
H 12.3 mm
L 6.3 mm
Dimensioni filettatura 3/8 in - 19 BSP
Filettatura standard BSP
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Colore Rosso
Codice doganale 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%
Materiale LDPE - PIR

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci