Menu Ricerca

Tappo filettato 1 in - 11 BSP/GAS 39.8 mm 10.8 mm LDPE - PIR Rosso

Codice articolo Essentra :

10072158

Codice articolo precedente:

10810

122002 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
150 - 1499 0,5442 €
1500 + 0,2563 €
Confezione standard: 1500

Ordina a multipli di 150

Totale ordine:

81,63 €

150 x 0,5442 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 39.8 mm
H 27.7 mm
L 10.8 mm
Dimensioni filettatura 1 in - 11 BSP/GAS
Tipo 2
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Colore Rosso
Codice doganale 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Materiale LDPE - PIR

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci