Menu Ricerca

Tappo filettato 1 1/2 in - 11 BSP/GAS 55.2 mm 10.8 mm LDPE - PIR Rosso

Red LDPE Fully Threaded Protection Plug fits 1-1/2"-11 BSP/GAS threads and has an easy to grip head for efficient application and removal.
Codice articolo Essentra :

10081822

Codice articolo precedente:

11242

16934 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
60 - 599 1,1748 €
600 + 0,5509 €
Confezione standard: 600

Ordina a multipli di 60

Totale ordine:

70,49 €

60 x 1,1748 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 55.2 mm
H 27.7 mm
L 10.8 mm
Dimensioni filettatura 1 1/2 in - 11 BSP/GAS
Tipo 2
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Colore Rosso
Codice doganale 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Materiale LDPE - PIR

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci