Menu Ricerca

Tappo filettato 1/4 in - 19 BSP/GAS 18.8 mm 6.5 mm LDPE - PIR Rosso

Red LDPE Fully Threaded Protection Plug fits 1/4"-19 BSP/GAS threads and has an easy to grip head for efficient application and removal.
Codice articolo Essentra :

10071472

Codice articolo precedente:

10588

55500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,1942 €
5000 + 0,0902 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

97,10 €

500 x 0,1942 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 18.8 mm
H 12.8 mm
L 6.5 mm
Dimensioni filettatura 1/4 in - 19 BSP/GAS
Tipo 2
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Colore Rosso
Codice doganale 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Materiale LDPE - PIR

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci