Menu Ricerca

Tappo filettato M8 x 1;0 12.3 mm 9.5 mm LDPE - PIR Rosso

This threaded protection plug fits a M8 x 1.0 metric thread. Secure fit for excellent protection against damage, dirt, moisture and corrosion. Knurled head design allows for an easy grip.
Codice articolo Essentra :

10082959

Codice articolo precedente:

12011

3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,1347 €
5000 + 0,0989 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

67,35 €

500 x 0,1347 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 12.3 mm
H 14.3 mm
L 9.5 mm
Dimensioni filettatura M8 x 1;0
Filettatura standard Metrico
Tipo 2
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Colore Rosso
Codice doganale 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%
Materiale LDPE - PIR

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci