Menu Ricerca

Tappo filettato 1/4 in - 19 BSP 17.0 mm 4.5 mm LDPE - PIR Rosso

Questo tappo di protezione completamente filettato in LDPE rosso è adatto a filettature 1/4-19 BSP/GAS e ha una testa di facile presa per una pratica applicazione e rimozione. Il profilo zigrinato della testa è ideale per i raccordi idraulici.
Codice articolo Essentra :

10068526

Codice articolo precedente:

10097

4800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,1493 €
5000 + 0,0635 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

74,65 €

500 x 0,1493 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 17.0 mm
H 10.5 mm
L 4.5 mm
Dimensioni filettatura 1/4 in - 19 BSP
Filettatura standard BSP
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Colore Rosso
Codice doganale 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Materiale LDPE - PIR

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci