Menu Ricerca

Tappo filettato 3 in - 11 BSP/GAS 105.0 mm 11.3 mm LDPE - PIR Rosso

Red LDPE Fully Threaded Protection Plug fits 3"-11 BSP/GAS threads and has an easy to grip head for efficient application and removal.
Codice articolo Essentra :

10070482

Codice articolo precedente:

10319

14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
15 - 149 2,4983 €
150 + 1,0254 €
Confezione standard: 150

Ordina a multipli di 15

Totale ordine:

37,47 €

15 x 2,4983 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 105.0 mm
H 27.8 mm
L 11.3 mm
Dimensioni filettatura 3 in - 11 BSP/GAS
Tipo 2
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Colore Rosso
Codice doganale 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%
Materiale LDPE - PIR

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci