Menu Ricerca

Tappo filettato 1/2 in - 14 BSP/GAS 28.0 mm 10.7 mm LDPE Rosso

Red LDPE Fully Threaded Protection Plug fits 1/2"-14 BSP/GAS threads and has an easy to grip head for efficient application and removal.
Codice articolo Essentra :

10071489

Codice articolo precedente:

10590

39160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
300 - 2999 0,2959 €
3000 + 0,1437 €
Confezione standard: 3000

Ordina a multipli di 300

Totale ordine:

88,77 €

300 x 0,2959 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 28.0 mm
H 17.0 mm
L 10.7 mm
Dimensioni filettatura 1/2 in - 14 BSP/GAS
Tipo 2
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Colore Rosso
Codice doganale 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci