Menu Ricerca

Tappo filettato 5/8 in - 14 BSP/GAS 31.3 mm 13.9 mm LDPE - PIR Rosso

Red LDPE Fully Threaded Protection Plug fits 5/8"-14 BSP/GAS threads and has an easy to grip head for efficient application and removal.
Codice articolo Essentra :

10071199

Codice articolo precedente:

10511

1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,339 €
2500 + 0,1586 €
Confezione standard: 2500

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

84,75 €

250 x 0,339 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 31.3 mm
H 32.3 mm
L 13.9 mm
Dimensioni filettatura 5/8 in - 14 BSP/GAS
Tipo 2
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Colore Rosso
Codice doganale 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%
Materiale LDPE - PIR

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci