Menu Ricerca

Tappo filettato G 1 41.0 mm 11.0 mm Nylon 6 Naturale

Questo tappo di protezione filettato in nylon naturale è adatto a filettature del gas da 1 e ha una testa di facile presa per una pratica applicazione e rimozione. Il tappo completamente filettato è resistente a gran parte degli agenti chimici, all'umidità e all'acqua salata.
Codice articolo Essentra :

10182765

Codice articolo precedente:

075100000001

8241 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 49 3,6583 €
50 - 249 1,8412 €
250 - 999 1,2095 €
1000 + 0,9404 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 41.0 mm
H 21.0 mm
L 11.0 mm
Dimensioni filettatura G 1
Filettatura standard BSP
Tipo 3
Materiale (nome esteso) Poliammide
Colore Naturale
Codice doganale 3926300090
Materiale Nylon 6

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci