Menu Ricerca

Tappo filettato M20 x 1;5 26.3 mm 14.0 mm LDPE - PIR Rosso

This threaded protection plug fits a M20 x 1.5 metric thread. Secure fit for excellent protection against damage, dirt, moisture and corrosion. Knurled head design allows for an easy grip.
Codice articolo Essentra :

10083017

Codice articolo precedente:

12020

10800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
300 - 2999 0,3955 €
3000 + 0,1642 €
Confezione standard: 3000

Ordina a multipli di 300

Totale ordine:

118,65 €

300 x 0,3955 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 26.3 mm
H 18.1 mm
L 14.0 mm
Dimensioni filettatura M20 x 1;5
Filettatura standard Metrico
Tipo 2
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Colore Rosso
Codice doganale 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Materiale LDPE - PIR

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci