Menu Ricerca

Tappo filettato M10 x 1;0 15.3 mm 10.4 mm LDPE - PIR Rosso

This threaded protection plug fits a M10 x 1.0 metric thread. Secure fit for excellent protection against damage, dirt, moisture and corrosion. Knurled head design allows for an easy grip.
Codice articolo Essentra :

10082966

Codice articolo precedente:

12012

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,2191 €
5000 + 0,1185 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

109,55 €

500 x 0,2191 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 15.3 mm
H 14.6 mm
L 10.4 mm
Dimensioni filettatura M10 x 1;0
Filettatura standard Metrico
Tipo 2
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Colore Rosso
Codice doganale 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%
Materiale LDPE - PIR

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci