Le nostre chiusure magnetiche da avvitare sono disponibili in numerose forme e misure diverse, con varie forze di trazione e diversi orientamenti di montaggio per soddisfare le vostre esigenze.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale involucro | Meccanismo chiusura | Lunghezza totale | Colore | Tipo di montaggio | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,8832 € - 23,533 € | 248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PBT
|
Gancio
|
1.339 in
34.0 mm
|
Grigio
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 12,4498 € - 28,9883 € | Richiedi il lead time qui |
PBT
|
Gancio
|
4.173 in
106.0 mm
|
Bianco
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 13,2512 € - 27,5619 € | Richiedi il lead time qui |
POM
|
Gancio
|
2.48 in
63.0 mm
|
Grigio
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 7,0179 € - 7,4012 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
Gancio
|
2.52 in
64.0 mm
|
Avorio
|
Screw On
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 3,1781 € - 6,6449 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ABS
|
Gancio
|
1.693 in
43.0 mm
|
Nero
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 6,7707 € - 12,9417 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
2.913 in
74.0 mm
|
Bianco
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 9,7277 € - 21,6186 € | Richiedi il lead time qui |
POM
|
Gancio
|
1.969 in
50.0 mm
|
Bianco
|
Screw On
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 7,6688 € - 15,205 € | 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ABS
|
Gancio
|
2.52 in
64.0 mm
|
Nero
|
Screw On
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 3,0397 € - 3,2115 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
Gancio
|
1.693 in
43.0 mm
|
Avorio
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 2,3348 € - 5,3972 € | 285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PBT
|
Gancio
|
1.339 in
34.0 mm
|
Bianco
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 9,7277 € - 21,6186 € | Richiedi il lead time qui |
POM
|
Gancio
|
1.969 in
50.0 mm
|
Nero
|
Screw On
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 23,0204 € - 45,6152 € | 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
POM
|
Gancio
|
2.48 in
63.0 mm
|
Grigio
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 4,8776 € - 10,7364 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
Gancio
|
2.087 in
53.0 mm
|
Avorio
|
Screw On
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 2,5977 € - 5,136 € | 187 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ABS
|
Gancio
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 5,458 € - 10,8234 € | Richiedi il lead time qui |
PBT
|
Gancio
|
2.362 in
60.0 mm
|
Bianco
|
Screw On
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 11,1436 € - 25,9705 € | Richiedi il lead time qui |
PBT
|
Gancio
|
4.173 in
106.0 mm
|
Bianco
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2,1141 € - 4,1784 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ABS
|
Gancio
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 1,741 € - 4,3235 € | 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PS
|
Gancio
|
1.654 in
42.0 mm
|
Marrone
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 11,0728 € - 25,7383 € | Richiedi il lead time qui |
PBT
|
Gancio
|
3.386 in
86.0 mm
|
Bianco
|
Screw On
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 9,3546 € - 18,542 € | 294 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PC
|
Gancio
|
1.772 in
45.0 mm
|
Grigio
|
Screw On
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare