Menu Ricerca

Chiusura magnetica 14.0 mm 106.0 mm 5.6 kg-f Bianco

Codice articolo Essentra :

10201497

Codice articolo precedente:

1222601

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 5 25,9705 €
6 - 29 13,113 €
30 - 59 12,4498 €
60 - 119 11,8003 €
120 + 11,1436 €
Confezione standard: 6

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

25,97 €

1 x 25,9705 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale involucro (nome esteso) Polibutilentereftalato
Meccanismo chiusura Gancio
Colore Bianco
Materiale magnete Ferrite
Tipo di montaggio Screw On
Peso chiavistello 100.0 g
Lunghezza totale 106.0 mm
Larghezza totale 14.0 mm
Lunghezza piastra 79.0 mm
Spessore piastra 2.0 mm
Larghezza piastra 14.0 mm
Materiale involucro PBT
Distanza tra i fori di fissaggio sulla piastra 65.0 mm
Distanza tra fori di fissaggio 94.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci