10201480
1222600
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 11 | 25,7383 € |
| 12 - 59 | 12,9887 € |
| 60 - 119 | 12,353 € |
| 120 - 239 | 11,6898 € |
| 240 + | 11,0728 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Materiale involucro (nome esteso) | Polibutilentereftalato |
|---|---|
| Meccanismo chiusura | Gancio |
| Colore | Bianco |
| Materiale magnete | Ferrite |
| Tipo di montaggio | Screw On |
| Peso chiavistello | 53.5 g |
| Peso chiavistello | 53.5 g |
| Lunghezza totale | 3.386 in |
| Lunghezza totale | 86.0 mm |
| Larghezza totale | 0.433 in |
| Larghezza totale | 11.0 mm |
| Lunghezza piastra | 1.181 in |
| Lunghezza piastra | 30.0 mm |
| Spessore piastra | 0.079 in |
| Spessore piastra | 2.0 mm |
| Larghezza piastra | 0.433 in |
| Larghezza piastra | 11.0 mm |
| Materiale involucro | PBT |
| Distanza tra i fori di fissaggio sulla piastra | 20.0 mm |
| Distanza tra i fori di fissaggio sulla piastra | 0.787 in |
| Distanza tra fori di fissaggio | 3.031 in |
| Distanza tra fori di fissaggio | 77.0 mm |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare