Menu Ricerca

Chiusura magnetica 21.0 mm 50.0 mm 3.0 kg-f Nero

Codice articolo Essentra :

10201527

Codice articolo precedente:

1222604

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 23 21,6186 €
24 - 239 9,805 €
240 + 9,7277 €
Confezione standard: 24

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

21,62 €

1 x 21,6186 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale involucro (nome esteso) Poliacetale
Meccanismo chiusura Gancio
Colore Nero
Materiale magnete Neodimio
Tipo di montaggio Screw On
Lunghezza totale 50.0 mm
Larghezza totale 21.0 mm
Materiale involucro POM
Distanza tra fori di fissaggio 40.0 mm
Codice doganale 8505119099

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci