Menu Ricerca

Chiusura magnetica 18.0 mm 60.0 mm 2.8 kg-f Bianco

Codice articolo Essentra :

10201459

Codice articolo precedente:

1222597

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
2 - 11 10,8234 €
12 + 5,458 €
Confezione standard: 12

Ordina a multipli di 2

Totale ordine:

21,65 €

2 x 10,8234 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale involucro (nome esteso) Polibutilentereftalato
Meccanismo chiusura Gancio
Colore Bianco
Tipo di montaggio Foro per vite
Peso chiavistello 45.0 g
Lunghezza totale 60.0 mm
Larghezza totale 18.0 mm
Lunghezza piastra 38.0 mm
Spessore piastra 2.0 mm
Larghezza piastra 14.0 mm
Materiale involucro PBT
Distanza tra i fori di fissaggio sulla piastra 25.0 mm
Distanza tra fori di fissaggio 50.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci