10201404
1222592
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 10 - 99 | 4,1784 € |
| 100 + | 2,1141 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Materiale involucro (nome esteso) | Acrilonitrile butadiene stirene |
|---|---|
| Meccanismo chiusura | Gancio |
| Colore | Nero |
| Materiale magnete | Ferrite |
| Tipo di montaggio | Screw On |
| Peso chiavistello | 16.3 g |
| Peso chiavistello | 16.3 g |
| Lunghezza totale | 45.0 mm |
| Lunghezza totale | 1.772 in |
| Larghezza totale | 14.5 mm |
| Larghezza totale | 0.571 in |
| Lunghezza piastra | 26.0 mm |
| Lunghezza piastra | 1.024 in |
| Spessore piastra | 1.4 mm |
| Spessore piastra | 0.055 in |
| Larghezza piastra | 12.0 mm |
| Larghezza piastra | 0.472 in |
| Materiale involucro | ABS |
| Distanza tra fori di fissaggio | 36.0 mm |
| Distanza tra fori di fissaggio | 1.417 in |
| Codice doganale | 8302420090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare