1222609
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 15,205 € |
50 + | 7,6688 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Materiale involucro (nome esteso) | Acrilonitrile butadiene stirene |
---|---|
Meccanismo chiusura | Gancio |
Colore | Nero |
Materiale magnete | Ferrite |
Tipo di montaggio | Da avvitare |
Peso chiavistello | 48.0 g |
Peso chiavistello | 48.0 g |
Lunghezza totale | 64.0 mm |
Lunghezza totale | 2.52 in |
Larghezza totale | 24.5 mm |
Larghezza totale | 0.965 in |
Lunghezza piastra | 45.0 mm |
Lunghezza piastra | 1.772 in |
Larghezza piastra | 21.0 mm |
Larghezza piastra | 0.827 in |
Materiale involucro | ABS |
Distanza tra i fori di fissaggio sulla piastra | 30.0 mm |
Distanza tra i fori di fissaggio sulla piastra | 1.181 in |
Distanza tra fori di fissaggio | 55.0 mm |
Distanza tra fori di fissaggio | 2.165 in |
Codice doganale | 8302420090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare