Menu Ricerca

Chiusura magnetica 14.5 mm 45.0 mm 3.8 kg-f Nero

Codice articolo Essentra :

10494493

Codice articolo precedente:

1222593

187 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 5,136 €
100 + 2,5977 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

51,36 €

10 x 5,136 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale involucro (nome esteso) Acrilonitrile butadiene stirene
Meccanismo chiusura Gancio
Colore Nero
Materiale magnete Ferrite
Tipo di montaggio Screw On
Peso chiavistello 16.3 g
Lunghezza totale 45.0 mm
Larghezza totale 14.5 mm
Lunghezza piastra 26.0 mm
Spessore piastra 1.4 mm
Larghezza piastra 12.0 mm
Materiale involucro ABS
Distanza tra fori di fissaggio 36.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci