Menu Ricerca

Chiusura magnetica 12.0 mm 34.0 mm 3.0 kg-f Grigio

Codice articolo Essentra :

10201626

Codice articolo precedente:

1222616

248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 23,533 €
50 + 11,8832 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

23,53 €

1 x 23,533 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale involucro (nome esteso) Polibutilentereftalato
Meccanismo chiusura Gancio
Colore Grigio
Materiale magnete Neodimio
Tipo di montaggio Screw On
Peso chiavistello 12.0 g
Lunghezza totale 34.0 mm
Larghezza totale 12.0 mm
Lunghezza piastra 30.0 mm
Spessore piastra 1.6 mm
Larghezza piastra 11.0 mm
Materiale involucro PBT
Distanza tra i fori di fissaggio sulla piastra 20.0 mm
Distanza tra fori di fissaggio 25.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci