Menu Ricerca

Chiusura magnetica 10.0 mm 45.0 mm 8.0 kg-f Grigio

Codice articolo Essentra :

10201831

Codice articolo precedente:

1222637

294 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 18,542 €
100 + 9,3546 €
Confezione standard: 100

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

18,54 €

1 x 18,542 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale involucro (nome esteso) Policarbonato
Meccanismo chiusura Gancio
Colore Grigio
Materiale magnete Neodimio
Tipo di montaggio Screw On
Peso chiavistello 10.0 g
Lunghezza totale 45.0 mm
Larghezza totale 10.0 mm
Lunghezza piastra 30.0 mm
Spessore piastra 3.0 mm
Larghezza piastra 11.0 mm
Materiale involucro PC
Distanza tra i fori di fissaggio sulla piastra 20.0 mm
Distanza tra fori di fissaggio 37.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci