Menu Ricerca

Chiusura magnetica 17.0 mm 43.0 mm 1.0 kg-f Nero

Codice articolo Essentra :

10201602

Codice articolo precedente:

1222614

100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 6,6449 €
100 - 499 3,3577 €
500 + 3,1781 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

66,45 €

10 x 6,6449 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale involucro (nome esteso) Acrilonitrile butadiene stirene
Meccanismo chiusura Gancio
Colore Nero
Materiale magnete Ferrite
Tipo di montaggio Foro per vite
Peso chiavistello 14.0 g
Lunghezza totale 43.0 mm
Larghezza totale 17.0 mm
Lunghezza piastra 24.0 mm
Larghezza piastra 13.5 mm
Materiale involucro ABS
Distanza tra i fori di fissaggio sulla piastra 13.0 mm
Distanza tra fori di fissaggio 34.0 mm
Codice doganale 8302420090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci