Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 499 | 3,2115 € |
500 + | 3,0397 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Materiale involucro (nome esteso) | Acrilonitrile butadiene stirene |
---|---|
Meccanismo chiusura | Gancio |
Colore | Avorio |
Materiale magnete | Ferrite |
Tipo di montaggio | Da avvitare |
Peso chiavistello | 32.0 g |
Peso chiavistello | 32.0 g |
Lunghezza totale | 43.0 mm |
Lunghezza totale | 1.693 in |
Larghezza totale | 17.0 mm |
Larghezza totale | 0.669 in |
Lunghezza piastra | 24.0 mm |
Lunghezza piastra | 0.945 in |
Larghezza piastra | 13.5 mm |
Larghezza piastra | 0.531 in |
Materiale involucro | ABS |
Distanza tra i fori di fissaggio sulla piastra | 13.0 mm |
Distanza tra i fori di fissaggio sulla piastra | 0.512 in |
Distanza tra fori di fissaggio | 34.0 mm |
Distanza tra fori di fissaggio | 1.339 in |
Codice doganale | 8302420090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare