10445600
1222610
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 50 - 249 | 7,4012 € |
| 250 + | 7,0179 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Materiale involucro (nome esteso) | Acrilonitrile butadiene stirene |
|---|---|
| Meccanismo chiusura | Gancio |
| Colore | Avorio |
| Materiale magnete | Ferrite |
| Tipo di montaggio | Screw on |
| Peso chiavistello | 32.0 g |
| Peso chiavistello | 32.0 g |
| Lunghezza totale | 64.0 mm |
| Lunghezza totale | 2.52 in |
| Larghezza totale | 24.5 mm |
| Larghezza totale | 0.965 in |
| Lunghezza piastra | 45.0 mm |
| Lunghezza piastra | 1.772 in |
| Larghezza piastra | 24.0 mm |
| Larghezza piastra | 0.945 in |
| Materiale involucro | ABS |
| Distanza tra i fori di fissaggio sulla piastra | 30.0 mm |
| Distanza tra i fori di fissaggio sulla piastra | 1.181 in |
| Distanza tra fori di fissaggio | 55.0 mm |
| Distanza tra fori di fissaggio | 2.165 in |
| Codice doganale | 8302420090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare