10201596
1222612
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 5 - 49 | 10,7364 € |
| 50 - 249 | 5,4165 € |
| 250 - 499 | 5,1402 € |
| 500 + | 4,8776 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Materiale involucro (nome esteso) | Acrilonitrile butadiene stirene |
|---|---|
| Meccanismo chiusura | Gancio |
| Colore | Avorio |
| Materiale magnete | Ferrite |
| Tipo di montaggio | Screw on |
| Peso chiavistello | 48.0 g |
| Peso chiavistello | 48.0 g |
| Lunghezza totale | 53.0 mm |
| Lunghezza totale | 2.087 in |
| Larghezza totale | 23.5 mm |
| Larghezza totale | 0.925 in |
| Lunghezza piastra | 1.339 in |
| Lunghezza piastra | 34.0 mm |
| Larghezza piastra | 0.787 in |
| Larghezza piastra | 20.0 mm |
| Materiale involucro | ABS |
| Distanza tra i fori di fissaggio sulla piastra | 20.0 mm |
| Distanza tra i fori di fissaggio sulla piastra | 0.787 in |
| Distanza tra fori di fissaggio | 44.0 mm |
| Distanza tra fori di fissaggio | 1.732 in |
| Codice doganale | 8302420090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare