Le nostre chiusure magnetiche da avvitare sono disponibili in numerose forme e misure diverse, con varie forze di trazione e diversi orientamenti di montaggio per soddisfare le vostre esigenze.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale involucro | Meccanismo chiusura | Lunghezza totale | Colore | Tipo di montaggio | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0111 € - 4,9373 € | Richiedi il lead time qui |
PS
|
Gancio
|
1.89 in
48.0 mm
|
Marrone
|
Screw on
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2,2094 € - 4,3721 € | 246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PE
|
Gancio
|
1.614 in
41.0 mm
|
Nero
|
Screw on
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 2,0111 € - 4,3721 € | 2750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ABS
|
Gancio
|
1.772 in
45.0 mm
|
Bianco
|
Screw on
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 2,4077 € - 5,2644 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
Gancio
|
1.772 in
45.0 mm
|
Bianco
|
Screw on
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 5,9106 € - 13,7709 € | Richiedi il lead time qui |
PBT
|
Gancio
|
2.362 in
60.0 mm
|
Bianco
|
Screw on
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,1584 € - 6,9003 € | Richiedi il lead time qui |
PBT
|
Gancio
|
1.339 in
34.0 mm
|
Grigio
|
Screw on
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 23,5959 € - 46,7556 € | 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
POM
|
Gancio
|
2.48 in
63.0 mm
|
Grigio
|
Screw on
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 13,5825 € - 28,251 € | Richiedi il lead time qui |
POM
|
Gancio
|
2.48 in
63.0 mm
|
Grigio
|
Screw on
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 7,1933 € - 7,5862 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
Gancio
|
2.52 in
64.0 mm
|
Avorio
|
Screw on
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 3,2575 € - 6,811 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ABS
|
Gancio
|
1.693 in
43.0 mm
|
Nero
|
Screw on
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 12,7611 € - 29,713 € | Richiedi il lead time qui |
PBT
|
Gancio
|
4.173 in
106.0 mm
|
Bianco
|
Screw on
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 8,3138 € - 16,4775 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PP
|
Gancio
|
1.772 in
45.0 mm
|
Bianco
|
Screw on
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 17,7182 € - 35,0965 € | Richiedi il lead time qui |
POM
|
Gancio
|
2.48 in
63.0 mm
|
Grigio
|
Screw on
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 4,9996 € - 11,0048 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
Gancio
|
2.087 in
53.0 mm
|
Nero
|
Screw on
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 10,0417 € - 19,8979 € | 241 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PBT
|
Gancio
|
1.339 in
34.0 mm
|
Bianco
|
Screw on
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 9,9709 € - 22,1591 € | 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
POM
|
Gancio
|
1.969 in
50.0 mm
|
Nero
|
Screw on
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 12,1804 € - 24,1214 € | 248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PBT
|
Gancio
|
1.339 in
34.0 mm
|
Grigio
|
Screw on
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,9996 € - 11,0048 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
Gancio
|
2.087 in
53.0 mm
|
Avorio
|
Screw on
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 7,8606 € - 15,5852 € | 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ABS
|
Gancio
|
2.52 in
64.0 mm
|
Nero
|
Screw on
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 3,1157 € - 3,2918 € | Richiedi il lead time qui |
ABS
|
Gancio
|
1.693 in
43.0 mm
|
Avorio
|
Screw on
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare