Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10201398
1222591
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 10 - 99 | 4,2655 € |
| 100 - 499 | 2,1555 € |
| 500 - 999 | 2,0588 € |
| 1000 + | 1,9621 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Materiale involucro (nome esteso) | Acrilonitrile butadiene stirene |
|---|---|
| Meccanismo chiusura | Gancio |
| Colore | Bianco |
| Materiale magnete | Ferrite |
| Tipo di montaggio | Foro per vite |
| Peso chiavistello | 16.3 g |
| Peso chiavistello | 16.3 g |
| Lunghezza totale | 1.772 in |
| Lunghezza totale | 45.0 mm |
| Larghezza totale | 14.5 mm |
| Larghezza totale | 0.571 in |
| Lunghezza piastra | 26.0 mm |
| Lunghezza piastra | 1.024 in |
| Spessore piastra | 1.4 mm |
| Spessore piastra | 0.055 in |
| Larghezza piastra | 12.0 mm |
| Larghezza piastra | 0.472 in |
| Materiale involucro | ABS |
| Distanza tra fori di fissaggio | 1.417 in |
| Distanza tra fori di fissaggio | 36.0 mm |
| Codice doganale | 8505191090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare