10201619
1222615
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 49 | 19,4125 € |
| 50 + | 9,7968 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Materiale involucro (nome esteso) | Polibutilentereftalato |
|---|---|
| Meccanismo chiusura | Gancio |
| Colore | Bianco |
| Materiale magnete | Neodimio |
| Tipo di montaggio | Screw on |
| Peso chiavistello | 6.0 g |
| Peso chiavistello | 6.0 g |
| Lunghezza totale | 34.0 mm |
| Lunghezza totale | 1.339 in |
| Larghezza totale | 12.0 mm |
| Larghezza totale | 0.472 in |
| Lunghezza piastra | 1.181 in |
| Lunghezza piastra | 30.0 mm |
| Spessore piastra | 1.6 mm |
| Spessore piastra | 0.063 in |
| Larghezza piastra | 11.0 mm |
| Larghezza piastra | 0.433 in |
| Materiale involucro | PBT |
| Distanza tra i fori di fissaggio sulla piastra | 0.787 in |
| Distanza tra i fori di fissaggio sulla piastra | 20.0 mm |
| Distanza tra fori di fissaggio | 25.0 mm |
| Distanza tra fori di fissaggio | 0.984 in |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare