Menu Ricerca

Chiusura magnetica 12.0 mm 34.0 mm 1.2 kg-f Grigio

Codice articolo Essentra :

10201640

Codice articolo precedente:

1222618

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 49 6,732 €
50 - 249 3,3991 €
250 - 499 3,2195 €
500 + 3,0813 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

33,66 €

5 x 6,732 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale involucro (nome esteso) Polibutilentereftalato
Meccanismo chiusura Gancio
Colore Grigio
Materiale magnete Ferrite
Tipo di montaggio Screw On
Peso chiavistello 14.0 g
Lunghezza totale 34.0 mm
Larghezza totale 12.0 mm
Lunghezza piastra 30.0 mm
Spessore piastra 1.6 mm
Larghezza piastra 11.0 mm
Materiale involucro PBT
Distanza tra i fori di fissaggio sulla piastra 20.0 mm
Distanza tra fori di fissaggio 25.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci