Menu Ricerca

Chiusura magnetica 14.0 mm 48.0 mm 5.0 kg-f Marrone

Codice articolo Essentra :

10191842

Codice articolo precedente:

1219449

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
2 - 19 4,8168 €
20 - 99 2,4319 €
100 - 199 2,3075 €
200 - 399 2,2108 €
400 + 1,9621 €
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 2

Totale ordine:

9,63 €

2 x 4,8168 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale involucro (nome esteso) Polistirene
Meccanismo chiusura Gancio
Colore Marrone
Materiale magnete Ferrite
Tipo di montaggio Foro per vite
Lunghezza totale 48.0 mm
Larghezza totale 14.0 mm
Lunghezza piastra 48.0 mm
Larghezza piastra 14.0 mm
Materiale involucro PS
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci