Menu Ricerca

Chiusura magnetica 17.0 mm 45.0 mm 3.0 kg-f Bianco

Codice articolo Essentra :

10201510

Codice articolo precedente:

1222603

28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 16,4775 €
100 + 8,3138 €
Confezione standard: 100

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

16,48 €

1 x 16,4775 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale involucro (nome esteso) Polipropilene
Meccanismo chiusura Gancio
Colore Bianco
Materiale magnete Neodimio
Tipo di montaggio Screw on
Lunghezza totale 45.0 mm
Larghezza totale 17.0 mm
Materiale involucro PP
Distanza tra fori di fissaggio 30.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci