Menu Ricerca

Chiusura magnetica 23.5 mm 53.0 mm 3.0 kg-f Nero

Codice articolo Essentra :

10201589

Codice articolo precedente:

1222611

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 49 10,7364 €
50 - 249 5,4165 €
250 - 499 5,1402 €
500 + 4,8776 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

53,68 €

5 x 10,7364 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale involucro (nome esteso) Acrilonitrile butadiene stirene
Meccanismo chiusura Gancio
Colore Nero
Materiale magnete Ferrite
Tipo di montaggio Screw On
Peso chiavistello 14.0 g
Lunghezza totale 53.0 mm
Larghezza totale 23.5 mm
Lunghezza piastra 34.0 mm
Larghezza piastra 20.0 mm
Materiale involucro ABS
Distanza tra i fori di fissaggio sulla piastra 20.0 mm
Distanza tra fori di fissaggio 44.0 mm
Codice doganale 8302420090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci