I cappucci e i tappi conici standard sono componenti versatili, progettati per essere utilizzati come tappi o cappucci. Il profilo conico consente al componente di tappare più diametri interni o esterni.
Questi tappi o cappucci a doppia funzione vengono solitamente utilizzati per proteggere da danni, sporcizia, umidità e altri tipi di corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.
Con un design semplice e rapido, questi componenti a doppia funzione sono facili da installare e rimuovere. La vasta gamma offre un'ampia scelta di dimensioni che vanno da 2,9 mm a 345,0 mm.
Materiale: LDPE, LDPE - PIR Colore: Rosso, Blu, Nero, Trasparente, Giallo Codice Serie: SR1000, SR1111, SRF0020
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0536 € - 4,2234 € | 440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.051 in
179.1 mm
|
7.63 in
193.8 mm
|
7.118 in
180.8 mm
|
6.969 in
177.0 mm
|
7.039 in
178.8 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
2
|
||
| 8,158 € - 8,158 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10.791 in
274.1 mm
|
11.598 in
294.6 mm
|
11.098 in
281.9 mm
|
10.551 in
268.0 mm
|
10.909 in
277.1 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
2
|
||
| 2,4502 € - 5,086 € | 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.984 in
152.0 mm
|
|
6.039 in
153.4 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
2
|
||
| 9,8292 € - 9,8292 € | 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11.929 in
303.0 mm
|
13.051 in
331.5 mm
|
12.559 in
319.0 mm
|
11.701 in
297.2 mm
|
12.346 in
313.6 mm
|
2.031 in
51.6 mm
|
2
|
||
| 3,3425 € - 6,9003 € | 950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.882 in
174.8 mm
|
7.669 in
194.8 mm
|
7.031 in
178.6 mm
|
6.949 in
176.5 mm
|
6.799 in
172.7 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
2
|
||
| 1,4729 € - 2,8672 € | 2275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.909 in
124.7 mm
|
5.5 in
139.70 mm
|
5.091 in
129.3 mm
|
5.008 in
127.2 mm
|
4.831 in
122.7 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
2
|
||
| 2,1811 € - 4,4911 € | 230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.661 in
194.6 mm
|
8.122 in
206.3 mm
|
7.839 in
199.1 mm
|
7.579 in
192.5 mm
|
7.76 in
197.1 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
2
|
||
| 3,30 € - 3,30 € | 727 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.669 in
220.2 mm
|
9.13 in
231.9 mm
|
8.728 in
221.7 mm
|
8.551 in
217.2 mm
|
8.622 in
219.0 mm
|
1.531 in
38.9 mm
|
2
|
||
| 6,0967 € - 6,0967 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12.791 in
324.9 mm
|
13.642 in
346.5 mm
|
13.142 in
333.8 mm
|
12.531 in
318.3 mm
|
12.917 in
328.1 mm
|
2.031 in
51.6 mm
|
2
|
||
| 2,1952 € - 2,1952 € | 69 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.15 in
207.0 mm
|
8.752 in
222.3 mm
|
4.768 in
121.1 mm
|
8.248 in
209.5 mm
|
8.051 in
204.5 mm
|
1.406 in
35.7 mm
|
2
|
||
| 0,2988 € - 0,6246 € | 4589 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.524 in
38.7 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.524 in
38.7 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2
|
||
| 1,657 € - 1,7562 € | 3219 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.642 in
143.3 mm
|
6.252 in
158.8 mm
|
5.874 in
149.2 mm
|
5.539 in
140.7 mm
|
5.791 in
147.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 0,0705 € - 0,458 € | 33900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.331 in
8.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
||
| 0,0672 € - 0,3896 € | 103090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.24 in
6.1 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
||
| 0,081 € - 0,1677 € | 560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
3
|
||
| 0,075 € - 0,4848 € | 33000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.209 in
5.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
||
| 0,1557 € - 0,4074 € | 19000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.331 in
8.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,089 € - 0,1736 € | 8100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
3
|
||
| 0,143 € - 0,2807 € | 8400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.004 in
25.5 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
1.146 in
29.1 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,0845 € - 0,1656 € | 66460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.61 in
15.5 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
3
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare