Menu Ricerca

LDPE Cappucci e tappi conici - Standard 124.7 mm 129.3 mm Blu 2

Questo cappuccio-tappo in LDPE blu è pensato per inserirsi in vari diametri interni o coprire vari diametri esterni. Installazione e rimozione semplificate. Fornisce un'eccellente protezione da danni, sporcizia, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto.
Codice articolo Essentra :

10186022

Codice articolo precedente:

1100

1525 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 2,8672 €
250 + 1,4729 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

71,68 €

25 x 2,8672 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 139.70 mm
d1 124.7 mm
d2 129.3 mm
d3 127.2 mm
d4 122.7 mm
h 26.2 mm
Colore Blu
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Tipo 2
Codice doganale 3926909790
Materiale LDPE

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci