Menu Ricerca

Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 19.1 mm 21.5 mm Blu

Questo cappuccio-tappo in LDPE blu è pensato per inserirsi in vari diametri interni o coprire vari diametri esterni. Installazione e rimozione semplificate. Fornisce un'eccellente protezione da danni, sporcizia, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto.
Codice articolo Essentra :

10223246

Codice articolo precedente:

27

8100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
700 - 6999 0,1736 €
7000 + 0,089 €
Confezione standard: 7000

Ordina a multipli di 700

Totale ordine:

121,52 €

700 x 0,1736 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 26.2 mm
d1 19.1 mm
d2 21.5 mm
d3 17.4 mm
d4 19.7 mm
h 15.9 mm
Colore Blu
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Tipo 3
Codice doganale 3923509000
Materiale LDPE

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci