Menu Ricerca

Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 15.5 mm 17.7 mm Blu

Questo cappuccio-tappo in LDPE blu è pensato per inserirsi in vari diametri interni o coprire vari diametri esterni. Installazione e rimozione semplificate. Fornisce un'eccellente protezione da danni, sporcizia, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto.
Codice articolo Essentra :

10221341

Codice articolo precedente:

20

66460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
600 - 5999 0,1656 €
6000 + 0,0845 €
Confezione standard: 6000

Ordina a multipli di 600

Totale ordine:

99,36 €

600 x 0,1656 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 21.4 mm
d1 15.5 mm
d2 17.7 mm
d3 13.9 mm
d4 16.1 mm
h 12.7 mm
Colore Blu
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Tipo 3
Codice doganale 3923509000
Materiale LDPE

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci