Menu Ricerca

LDPE Cappucci e tappi conici - Standard 38.7 mm 38.7 mm Blu 2

Questo cappuccio-tappo in LDPE blu è pensato per inserirsi in vari diametri interni o coprire vari diametri esterni. Installazione e rimozione semplificate. Fornisce un'eccellente protezione da danni, sporcizia, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto.
Codice articolo Essentra :

10159118

Codice articolo precedente:

K-5

4589 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,6246 €
2500 + 0,2988 €
Confezione standard: 2500

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

156,15 €

250 x 0,6246 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 44.5 mm
d1 38.7 mm
d2 38.7 mm
d3 36.7 mm
d4 36.7 mm
h 12.7 mm
Colore Blu
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Tipo 2
Codice doganale 3926909790
Materiale LDPE

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci