Menu Ricerca

Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 179.1 mm 180.8 mm Blu

Questo cappuccio-tappo in LDPE blu è pensato per inserirsi in vari diametri interni o coprire vari diametri esterni. Installazione e rimozione semplificate. Fornisce un'eccellente protezione da danni, sporcizia, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto.
Codice articolo Essentra :

10186015

Codice articolo precedente:

110

740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 4,2234 €
100 + 2,0536 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

42,23 €

10 x 4,2234 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 193.8 mm
d1 179.1 mm
d2 180.8 mm
d3 177.0 mm
d4 178.8 mm
h 26.2 mm
Colore Blu
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Tipo 2
Codice doganale 3923509000
Materiale LDPE

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci