10184998
103
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 100 - 999 | 1,7562 € |
| 1000 + | 1,657 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 6.252 in |
|---|---|
| D | 158.8 mm |
| d1 | 5.642 in |
| d1 | 143.3 mm |
| d2 | 5.874 in |
| d2 | 149.2 mm |
| d3 | 140.7 mm |
| d3 | 5.539 in |
| d4 | 5.791 in |
| d4 | 147.1 mm |
| h | 25.4 mm |
| h | 1 in |
| Colore | Blu |
| Materiale (nome esteso) | Polietilene a bassa densità |
| Tipo | 2 |
| Codice doganale | 3923509000 |
| Materiale | LDPE |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare