Menu Ricerca

Cappucci e tappi conici - Standard

Disponibile

I cappucci e i tappi conici standard sono componenti versatili, progettati per essere utilizzati come tappi o cappucci. Il profilo conico consente al componente di tappare più diametri interni o esterni.

Questi tappi o cappucci a doppia funzione vengono solitamente utilizzati per proteggere da danni, sporcizia, umidità e altri tipi di corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.

Con un design semplice e rapido, questi componenti a doppia funzione sono facili da installare e rimuovere. La vasta gamma offre un'ampia scelta di dimensioni che vanno da 2,9 mm a 345,0 mm.

  • Design del tappo adatto a più diametri interni ed esterni.
  • Proteggono tubi, porte e punti di accesso filettati e non filettati da danni, sporco, umidità, detriti e corrosione.
  • Adatti per l'uso in sistemi idraulici, componenti automobilistici o nell'industria medica.
Materiale: LDPE, LDPE - PIR Colore: Rosso, Blu, Nero, Trasparente, Giallo Codice Serie: SR1000, SR1111, SRF0020

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
332 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 D d2 d3 d4 h Tipo Acquista
0,3597 € - 0,4801 € 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.2 mm
47.0 mm
47.0 mm
42.5 mm
45.5 mm
20.3 mm
2
0,4249 € - 0,6911 € 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
58.5 mm
61.0 mm
61.0 mm
57.0 mm
59.5 mm
15.0 mm
2
0,0627 € - 0,0875 € 48618 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.5 mm
9.0 mm
9.0 mm
6.2 mm
7.5 mm
9.8 mm
4
0,0743 € - 0,1039 € 38901 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.7 mm
19.0 mm
19.0 mm
15.4 mm
17.7 mm
12.7 mm
4
0,6486 € - 1,024 € 1517 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
74.0 mm
77.8 mm
77.8 mm
72.2 mm
76.0 mm
25.0 mm
2
0,8214 € - 1,2945 € 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
99.0 mm
103.0 mm
103.0 mm
97.0 mm
101.0 mm
24.5 mm
2
0,1472 € - 0,2039 € 5112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.5 mm
33.6 mm
33.6 mm
29.0 mm
32.1 mm
16.4 mm
4
0,112 € - 0,177 € 13820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
27.8 mm
27.8 mm
23.0 mm
25.8 mm
15.2 mm
4
0,2081 € - 0,2903 € 1638 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.8 mm
42.8 mm
42.8 mm
38.3 mm
41.5 mm
20.3 mm
2
0,0654 € - 0,0916 € 24162 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.8 mm
13.3 mm
13.3 mm
10.1 mm
12.2 mm
11.5 mm
4
0,1039 € - 0,1458 € 11500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.5 mm
24.6 mm
24.6 mm
20.8 mm
23.0 mm
14.7 mm
4
2,0678 € - 2,7618 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
159.0 mm
163.8 mm
163.8 mm
156.2 mm
161.0 mm
24.5 mm
2
0,1742 € - 0,2407 € 2720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.4 mm
36.5 mm
36.5 mm
31.4 mm
35.0 mm
18.3 mm
2
0,1742 € - 0,2407 € Richiedi il lead time qui
37.8 mm
41.0 mm
41.0 mm
35.8 mm
39.0 mm
18.3 mm
2
0,2223 € - 0,3087 € 8976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
48.2 mm
52.5 mm
52.5 mm
46.0 mm
51.5 mm
22.5 mm
2
0,5112 € - 0,8327 € Richiedi il lead time qui
61.0 mm
65.0 mm
65.0 mm
59.5 mm
63.5 mm
29.4 mm
2
0,1642 € - 0,228 € 3250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.6 mm
34.5 mm
34.5 mm
30.3 mm
33.2 mm
17.5 mm
2
0,3555 € - 0,4758 € Richiedi il lead time qui
41.8 mm
45.0 mm
45.0 mm
40.4 mm
43.8 mm
20.3 mm
2
0,3639 € - 0,4829 € 9593 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.2 mm
49.0 mm
49.0 mm
43.4 mm
47.5 mm
25.6 mm
2
0,4249 € - 0,5665 € Richiedi il lead time qui
54.0 mm
58.0 mm
58.0 mm
52.5 mm
57.0 mm
22.3 mm
2
  • di 17
Tapered Cap & Plug 45.5 mm 20.3 mm LDPE Red

10114643

Fascia di prezzo
0,4801 € - 0,3597 €

Livelli di giacenza
1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    47.0 mm
  • d1
    44.2 mm
  • d2
    47.0 mm
  • d3
    42.5 mm
  • d4
    45.5 mm
Tapered Cap & Plug 59.5 mm 15.0 mm LDPE Red

10114681

Fascia di prezzo
0,6911 € - 0,4249 €

Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    61.0 mm
  • d1
    58.5 mm
  • d2
    61.0 mm
  • d3
    57.0 mm
  • d4
    59.5 mm
Tapered Cap & Plug 7.5 mm 9.8 mm LDPE Red

10114438

Fascia di prezzo
0,0875 € - 0,0627 €

Livelli di giacenza
48618 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    9.0 mm
  • d1
    7.5 mm
  • d2
    9.0 mm
  • d3
    6.2 mm
  • d4
    7.5 mm
Tapered Cap & Plug 17.7 mm 12.7 mm LDPE Red

10114506

Fascia di prezzo
0,1039 € - 0,0743 €

Livelli di giacenza
38901 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.0 mm
  • d1
    16.7 mm
  • d2
    19.0 mm
  • d3
    15.4 mm
  • d4
    17.7 mm
Tapered Cap & Plug 76 mm 25.0 mm LDPE Red

10114728

Fascia di prezzo
1,024 € - 0,6486 €

Livelli di giacenza
1517 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    77.8 mm
  • d1
    74.0 mm
  • d2
    77.8 mm
  • d3
    72.2 mm
  • d4
    76.0 mm
Tapered Cap & Plug 101.0 mm 24.5 mm LDPE Red

10114766

Fascia di prezzo
1,2945 € - 0,8214 €

Livelli di giacenza
33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    103.0 mm
  • d1
    99.0 mm
  • d2
    103.0 mm
  • d3
    97.0 mm
  • d4
    101.0 mm
Tapered Cap & Plug 32.1 mm 16.4 mm LDPE Red

10114582

Fascia di prezzo
0,2039 € - 0,1472 €

Livelli di giacenza
5112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    33.6 mm
  • d1
    30.5 mm
  • d2
    33.6 mm
  • d3
    29.0 mm
  • d4
    32.1 mm
Tapered Cap & Plug 25.8 mm 15.2 mm LDPE Red

10114551

Fascia di prezzo
0,177 € - 0,112 €

Livelli di giacenza
13820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    27.8 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    27.8 mm
  • d3
    23.0 mm
  • d4
    25.8 mm
Tapered Cap & Plug 41.5 mm 20.3 mm LDPE Red

10114629

Fascia di prezzo
0,2903 € - 0,2081 €

Livelli di giacenza
1638 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    42.8 mm
  • d1
    39.8 mm
  • d2
    42.8 mm
  • d3
    38.3 mm
  • d4
    41.5 mm
Tapered Cap & Plug 12.2 mm 11.5 mm LDPE Red

10114469

Fascia di prezzo
0,0916 € - 0,0654 €

Livelli di giacenza
24162 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    13.3 mm
  • d1
    11.8 mm
  • d2
    13.3 mm
  • d3
    10.1 mm
  • d4
    12.2 mm
Tapered Cap & Plug 23.0 mm 14.7 mm LDPE Red

10114544

Fascia di prezzo
0,1458 € - 0,1039 €

Livelli di giacenza
11500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    24.6 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    24.6 mm
  • d3
    20.8 mm
  • d4
    23.0 mm
Tapered Cap & Plug 161.0 mm 24.5 mm LDPE Red

10114803

Fascia di prezzo
2,7618 € - 2,0678 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    163.8 mm
  • d1
    159.0 mm
  • d2
    163.8 mm
  • d3
    156.2 mm
  • d4
    161.0 mm
Tapered Cap & Plug 35.0 mm 18.3 mm LDPE Red

10114605

Fascia di prezzo
0,2407 € - 0,1742 €

Livelli di giacenza
2720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    36.5 mm
  • d1
    33.4 mm
  • d2
    36.5 mm
  • d3
    31.4 mm
  • d4
    35.0 mm
Tapered Cap & Plug 39.0 mm 18.3 mm LDPE Red

10114612

Fascia di prezzo
0,2407 € - 0,1742 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    41.0 mm
  • d1
    37.8 mm
  • d2
    41.0 mm
  • d3
    35.8 mm
  • d4
    39.0 mm
Tapered Cap & Plug 51.5 mm 22.5 mm LDPE Red

10114667

Fascia di prezzo
0,3087 € - 0,2223 €

Livelli di giacenza
8976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    52.5 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    52.5 mm
  • d3
    46.0 mm
  • d4
    51.5 mm
Tapered Cap & Plug 63.5 mm 29.4 mm LDPE Red

10114704

Fascia di prezzo
0,8327 € - 0,5112 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    65.0 mm
  • d1
    61.0 mm
  • d2
    65.0 mm
  • d3
    59.5 mm
  • d4
    63.5 mm
Tapered Cap & Plug 33.2 mm 17.5 mm LDPE Red

10114599

Fascia di prezzo
0,228 € - 0,1642 €

Livelli di giacenza
3250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    34.5 mm
  • d1
    31.6 mm
  • d2
    34.5 mm
  • d3
    30.3 mm
  • d4
    33.2 mm
Tapered Cap & Plug 43.8 mm 20.3 mm LDPE Red

10114636

Fascia di prezzo
0,4758 € - 0,3555 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    45.0 mm
  • d1
    41.8 mm
  • d2
    45.0 mm
  • d3
    40.4 mm
  • d4
    43.8 mm
Tapered Cap & Plug 47.5 mm 25.6 mm LDPE Red

10114650

Fascia di prezzo
0,4829 € - 0,3639 €

Livelli di giacenza
9593 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    49.0 mm
  • d1
    45.2 mm
  • d2
    49.0 mm
  • d3
    43.4 mm
  • d4
    47.5 mm
Tapered Cap & Plug 57 mm 22.3 mm LDPE Red

10114674

Fascia di prezzo
0,5665 € - 0,4249 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    58.0 mm
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    58.0 mm
  • d3
    52.5 mm
  • d4
    57.0 mm