Menu Ricerca

Cappuccio e tappo conico 152.0 mm 153.4 mm (DIA) Nero

Questo cappuccio-tappo in LDPE nero è pensato per inserirsi in vari diametri interni o coprire vari diametri esterni. Installazione e rimozione semplificate. Fornisce un'eccellente protezione da danni, sporcizia, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto.
Codice articolo Essentra :

10154922

Codice articolo precedente:

FPL-6

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
15 - 149 5,086 €
150 + 2,4502 €
Confezione standard: 150

Ordina a multipli di 15

Totale ordine:

76,29 €

15 x 5,086 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 152.0 mm
d2 153.4 mm
d3 152.0 mm
d4 152.0 mm
h 32.5 mm
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Tipo 2
Codice doganale 3926909790
Materiale LDPE

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci