10187647
118
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 50 + | 2,1952 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 8.752 in |
|---|---|
| D | 222.3 mm |
| d1 | 207.0 mm |
| d1 | 8.15 in |
| d2 | 4.768 in |
| d2 | 121.1 mm |
| d3 | 8.248 in |
| d3 | 209.5 mm |
| d4 | 8.051 in |
| d4 | 204.5 mm |
| h | 1.406 in |
| h | 35.7 mm |
| Colore | Blu |
| Materiale (nome esteso) | Polietilene a bassa densità |
| Tipo | 2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Materiale | LDPE |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare