10213353
134
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 30 + | 6,0967 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 13.642 in |
|---|---|
| D | 346.5 mm |
| d1 | 324.9 mm |
| d1 | 12.791 in |
| d2 | 333.8 mm |
| d2 | 13.142 in |
| d3 | 318.3 mm |
| d3 | 12.531 in |
| d4 | 328.1 mm |
| d4 | 12.917 in |
| h | 51.6 mm |
| h | 2.031 in |
| Colore | Blu |
| Materiale (nome esteso) | Polietilene a bassa densità |
| Tipo | 2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Materiale | LDPE |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare